Publier vos produits
Sink combi 180/450 Select
Sink combi 180/450 Select
    hansgrohe

    Sink combi 180/450 Select

    Traduit par Google,
    C71 C71-F655-04 Évier combiné 180/450 Sélectionner
    Spécification
    • Surfaces: - 43210000 Chrome - 43210800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: built-in sink, 2-hole single lever kitchen mixer, control unit, hose box, automatic waste and overflow set • material sink: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl • tap hole and hole for control unit are pre-drilled • sink depth: 190 mm • cut-out dimensions: 735 x 480 mm • cabinet size: 80 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the right side of the main bowl • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 10 mm • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • suitable for continuous flow water heaters • ceramic cartridge • MagFit magnetic shower support • integrated non-return valve • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray and shower spray • ComfortZone 320 • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • push of control unit: intuitive start and stop function of the water flow, turn: automatic drain operation • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min
    Spécifications techniques
    • Réference unique.43210800
    • Famille de produitsSink combinations (bundle)
    • Groupe de produitsC71
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)755
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)16.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011315
    • Nom ETIMKitchen sink
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produits similaires

    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (27)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (6)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (13)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (35)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (7)