Publier vos produits
54216XXX Xevolos E Mid-height cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge right
54216XXX Xevolos E Mid-height cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge right
54216XXX Xevolos E Mid-height cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge right
54216XXX Xevolos E Mid-height cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge right
    hansgrohe

    54216XXX Xevolos E Mid-height cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge right

    Traduit par Google,
    Xevolos E Meuble mi-hauteur Sable Beige Mat 400/360, charnière de porte à droite
    Spécification
    • Surfaces:

      - 54216790 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Metallic Sand Beige

      - 54216730 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Dark Oak

      - 54216390 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Patterned Bronze

      - 54216660 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Textile Dark Grey

      Specification:

      • consists of: mid-height cabinet, glass shelves
      • material body: medium density fiberboard (MDF)
      • surface material body: lacquer
      • material front: polyester
      • surface material front: textile
      • MoistureProof: durable and consistent material
      • SmoothSurface: smooth and even for a great feel
      • AntiFingerprint: solution against fingerprints
      • material front frame: aluminium
      • surface material front frame: powder lacquer (body colour)
      • material cover plate: medium density fiberboard (MDF)
      • surface material cover plate: lacquer
      • thickness cover plate: 10 mm
      • handleless
      • opening type: door
      • 1 door
      • door hinge: right
      • open via PushOpen function
      • with 2 adjustable glass shelves
      • mounting condition: pre-mounted
      • with mounting material
      • Aluminium frame in body color
    Spécifications techniques
    • Réference unique.54216XXX
    • Famille de produitsBathroom vanity
    • Groupe de produitsXevolos E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)890
    • Largeur (mm)405
    • Profondeur (mm)360
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)22.47
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011381
    • Nom ETIMBathroom furniture set
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings