Publier vos produits
54286XXX Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right
54286XXX Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right
54286XXX Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right
54286XXX Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right
    hansgrohe

    54286XXX Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right

    Traduit par Google,

    Armoire haute Xilesa E 400/200, charnière de porte à droite

    Spécification
    • Surfaces: - 54286550 Cashmere Oak - 54286700 Matt White - 54286760 Slate Matt Grey - 54286780 Sand Matt Beige Specification: • consists of: tall cabinet, glass shelves, cover plate • material body: medium density fiberboard (MDF) • MoistureProof: durable and consistent material • material cover plate: medium density fiberboard (MDF) • with side handle gap • opening type: door • 1 door • door hinge: right, door hinge direction can be changed • SoftClose, for gentle closing • mounting condition: pre-mounted • with mounting material
    Spécifications techniques
    • Réference unique.54286XXX
    • Famille de produitsBathroom vanity
    • Groupe de produitsXilesa E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1650
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)24.79
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010013
    • Nom ETIMBathroom vanity
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework