Publier vos produits
54957XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 600/30 for wall switch
54957XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 600/30 for wall switch
54957XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 600/30 for wall switch
    hansgrohe

    54957XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 600/30 for wall switch

    Traduit par Google,

    Miroir Xarita Lite Q avec éclairage LED horizontal 600/30 pour interrupteur mural

    Spécification
    • Surfaces:

      - 54957700 Matt White

      - 54957670 Matt Black

      Specification:

      • material: mirror glass
      • material frame: aluminium
      • surface material: powder coating
      • MoistureProof: durable material
      • control via wall switch provided on site
      • luminous flux: 990 lm
      • Power illuminant: 9 W
      • light source: LED, exchangeable
      • direct horizontal LED light
      • colour temperature: 4000 K
      • LED lifetime: > 36.000 hours
      • direct LED light: energy efficiency class C
      • input voltage: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
      • output voltage: 24 V DC
      • IP degree of protection: IP44
      • with mounting material
      • concealed fastening
      • wall-mounted
      • dimensions: 600/700/30

    Spécifications techniques
    • Réference unique.54957XXX
    • Famille de produitsMirrors
    • Groupe de produitsXarita Lite Q
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)33
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)6.05
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC010550
    • Nom ETIMMirror
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings