Publier vos produits
60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin
60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin
    hansgrohe

    60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin

    Traduit par Google,

    Demi-piédestal pour lavabo GladeLake S

    Spécification
    • Surfaces:

      - 60104450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • with mounting material

    Spécifications techniques
    • Réference unique.60104XXX
    • Famille de produitsHalf pedestals
    • Groupe de produitsGladeLake S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)305
    • Largeur (mm)205
    • Profondeur (mm)290
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)7.96
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011331
    • Nom ETIMSiphon cover
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks