Publier vos produits
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
    hansgrohe

    60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin

    Traduit par Google,
    GladeLake S Colonne pleine pour lavabo
    Spécification
    • Surfaces:

      - 60105450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss: glossy

      Spécifications techniques
      • Réference unique.60105XXX
      • Famille de produitsFull pedestals
      • Groupe de produitsGladeLake S
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-08-12
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)705
      • Largeur (mm)190
      • Profondeur (mm)160
      En rapport
      • Conçu enAllemagne
      • Fabriqué enAllemagne
      • Poids net (Kg)8.1
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
      • Classification IFCTerminal sanitaire
      • Code ETIMEC011445
      • Nom ETIMWashbasin column
      • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
      • Description de l'Uniclass 2015Pedestal wash basins
      • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
      • Numéro OmniClass23-31 13 00
      • Titre OmniClassSinks