Publier vos produits
60128XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimlesss
60128XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimlesss
60128XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimlesss
60128XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimlesss
    hansgrohe

    60128XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimlesss

    Traduit par Google,
    Urinoir EluPura Original Q 600/300 avec alimentation en eau par le haut et sortie par le bas/l'arrière sans bride
    Spécification
    • Surfaces:

      - 60128450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • siphon included
      • rimless
      • water supply from the top
      • connection: wall
      • connection type: G ½
      • with mounting material

    Spécifications techniques
    • Réference unique.60128XXX
    • Famille de produitsUrinals
    • Groupe de produitsEluPura Original
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)320
    • Profondeur (mm)305
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)22.09
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010235
    • Nom ETIMUrinal
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals