Publier vos produits
OpenTide S Wash bowl 400/400 without overflow
hansgrohe

OpenTide S Wash bowl 400/400 without overflow

Traduit par Google,
OpenTide S Vasque 400/400 sans trop-plein
Spécification
  • Surfaces: - 60164450 White Specification:
Spécifications techniques
  • Réference unique.60164XXX
  • Famille de produitsWashbasins
  • Groupe de produitsXuniva S
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)95
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures