Publier vos produits
EluPura S Floorstanding Bidet 550  back to wall with tap hole and overflow
hansgrohe

EluPura S Floorstanding Bidet 550 back to wall with tap hole and overflow

Traduit par Google,
Bidet sur pied EluPura S 550 dos au mur avec trou pour robinet et trop-plein
Spécification
  • Surfaces: - 60285450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
Spécifications techniques
  • Réference unique.60285XXX
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Description de l'Uniclass 2015Bidets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 23 00
  • Titre OmniClassBidets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures