Publier vos produits
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
    hansgrohe

    60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow

    Traduit par Google,
    Lavabo Xelu Q 600/480 avec trou pour robinetterie sans trop-plein
    Spécification
    • Surfaces:

      - 60317450 White

      Specification:

      • material: ceramic

      • outer dimensions basin: 600x480x80 mm (WxDxH)

      • basin inner height: 100 mm

      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included

      • with one tap hole

      • without overflow

      • without waste set

      • installation type: wall mounted

      • overflow class: CL00

      Spécifications techniques
      • Réference unique.60317XXX
      • Famille de produitsWashbasins
      • Groupe de produitsXelu Q
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-08-12
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)130
      • Largeur (mm)600
      • Profondeur (mm)480
      En rapport
      • Conçu enAllemagne
      • Fabriqué enAllemagne
      • Poids net (Kg)17.13
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
      • Classification IFCTerminal sanitaire
      • Code ETIMEC011550
      • Nom ETIMWashbasin
      • Nom UNSPSCSanitary ware
      • Code UNSPSC301815
      • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
      • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
      • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
      • Numéro OmniClass23-31 13 00
      • Titre OmniClassSinks
      • Code CSI UniFormat IID2010
      • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures