Publier vos produits
Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation
Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation

    Traduit par Google,
    Logis Loop Mitigeur monocommande bain à encastrer pour iBox universal
    Spécification
    • Surfaces: - 71264000 Chrome Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.71264000
    • Famille de produitsBath mixers
    • Groupe de produitsLogis Loop
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)198
    • Largeur (mm)155
    • Profondeur (mm)71
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures