Publier vos produits
Logis Bath spout
Logis Bath spout
    hansgrohe

    Logis Bath spout

    Traduit par Google,
    Bec de baignoire Logis
    Spécification
    • Surfaces: - 71410000 Chrome - 71410670 Matt Black Specification: • 1 function • connection type: G ¾ • with escutcheon • projection 195 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    Spécifications techniques
    • Réference unique.71410XXX
    • Famille de produitsBath fillers
    • Groupe de produitsLogis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)207
    • Largeur (mm)220
    • Profondeur (mm)197
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)824
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011421
    • Nom ETIMOutlet for sanitary taps
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures