Publier vos produits
Vernis Blend Electronic basin mixer for cold water or pre-adjusted water mains connection 230 V
hansgrohe
Archivé

Vernis Blend Electronic basin mixer for cold water or pre-adjusted water mains connection 230 V

Vernis Blend Electronic basin mixer for cold water or pre-adjusted water mains connection 230 V
Spécification
  • Surfaces: - 71504000 Chrome Specification: • ComfortZone 100 • projection 112 mm • spray type: normal spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • for cold water or pre-adjusted/conditioned water • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continous flow water heaters • infrared sensor technology • automatic environmental adjustment of infrared sensor • 230 V / 50 Hz mains connection • running time adjustable • running time: 10 s, 20 s, 30 s • hygiene rinse activatable (automatic water flow) • frequency of hygiene rinse: 24 h, 48 h, 72 h • flushing time hygiene rinse: 10 s, 20 s, 30 s • permanent rinse activatable (single water flow for 200 seconds, suitable for thermal disinfection) • cleaning mode: manual water stop for washbasin cleaning • connection dimension: DN15 • dirt filter in the connection hose • frequency of hygiene rinse and flushing time hygiene rinse are dependent on each other (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
Spécifications techniques
  • Réference unique.71504000
  • Famille de produitsElectronic mixers
  • Groupe de produitsVernis Blend
  • TypeObjet (objet simple)
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)122
  • Largeur (mm)57
  • Profondeur (mm)158
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)1.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010340
  • Nom ETIMElectronic tap
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Description de l'Uniclass 2015Mixers
  • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures