Publier vos produits
Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
hansgrohe

Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set

Traduit par Google,
Talis E Mitigeur lavabo 3 trous 150 avec garniture de vidage
Spécification
  • Surfaces: - 71733001 Chrome - 71733141 Brushed Bronze - 71733341 Brushed Black Chrome - 71733671 Matt Black - 71733701 Matt White - 71733821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 112 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ compression • connection dimension: DN15
Spécifications techniques
  • Réference unique.71733001
  • Famille de produitsBasin mixers
  • Groupe de produitsTalis E
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)127
  • Largeur (mm)394
  • Profondeur (mm)168
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)3.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Description de l'Uniclass 2015Mixers
  • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures