Publier vos produits
Talis E Single lever shower mixer for concealed installation
Talis E Single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Talis E Single lever shower mixer for concealed installation

    Traduit par Google,
    Talis E Mitigeur de douche monocommande pour montage encastré pour iBox universal
    Spécification
    • Surfaces: - 71765000 Chrome - 71765140 Brushed Bronze - 71765340 Brushed Black Chrome - 71765670 Matt Black - 71765700 Matt White - 71765990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29,3 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection type: basic set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.71765000
    • Famille de produitsShower mixers
    • Groupe de produitsTalis E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)156
    • Largeur (mm)155
    • Profondeur (mm)59
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures