En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies ici. !

Accepter
;

M511-H220 Single lever kitchen mixer 73857000

No d'article: 73857000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: M51
Groupe de produits: Kitchen mixers
Largeur (mm): 118
Hauteur (mm): 335
Profondeur (mm): 213
Date de publication: 2019-03-26
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (11)
M511-H220 Single lever kitchen mixer

· ComfortZone 220
· swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360°
· normal spray
· connection dimension: DN15
· flow rate 10 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· suitable for continuous flow water heaters
· tap hole with Ø 35 mm required


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 1.82

Catégorie de BIMobject: Cuisines - Robinetteries
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 la description: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 la description: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 la description: Sink taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference la description: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets