Publier vos produits
Zesis M33 Single lever kitchen mixer, 160, pull-out spray, 2jet, sBox lite
Zesis M33 Single lever kitchen mixer, 160, pull-out spray, 2jet, sBox lite
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer, 160, pull-out spray, 2jet, sBox lite

    Traduit par Google,
    Zesis M33 Mitigeur cuisine, 160, douchette extractible, 2 jets, sBox lite
    Spécification
    • Surfaces: - 74804670 Matt Black - 74804800 Stainless Steel Finish - 74804000 Chrome Specification: • ComfortZone 160 • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8,2 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox lite for a smooth, flexible and safe hose guidance in the cabinet • extension length up to 50 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.74804XXX
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsZesis M33
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)259
    • Largeur (mm)51
    • Profondeur (mm)277
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures