Publier vos produits
DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions

    Traduit par Google,
    Mitigeur DuoTurn S à encastrer pour 2 fonctions
    Spécification
    • Surfaces: - 75418000 Chrome - 75418670 Matt Black - 75418700 Matt White Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • with integrated safety combination EN 1717 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • no additional maintenance opening required
    Spécifications techniques
    • Réference unique.75418XXX
    • Famille de produitsBath mixers
    • Groupe de produitsDuoTurn S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures