Commercial / Industriel
Filtration à flux ascendant
Un design si supérieur qu'il est breveté.
Ce produit est conçu avec une technologie brevetée Up-flow qui empêche l'accumulation d'air à l'intérieur du boîtier du filtre en maintenant le filtre fonctionnant à 100 %.
Fonctionnalités
Option :
Inox 316L
Revêtement résistant aux produits chimiques
Options à brides sur HIF 24, HIF 42, HIF 75 et HIF 100
Applications
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |