Publier vos produits
HTL 4010 - Telehandler
Haulotte

HTL 4010 - Telehandler

Une cabine intuitive et ergonomique Commande des mouvements intelligents 4 en 1 Productivité & Précision Transmission hydrostatique et inching pedal Mouvements de contrôle simultanés et proportionnels (option Flowsharing) Compact & Confort Stabilisateur dans le gabarit Dimension de la machine adaptée à un environnement étroit Rayon de braquage court Facile à utiliser et à entretenir Position de conduite pensée pour réduire la pénibilité Rapide calibration du LMS (Système de management de la charge) Accès facile à tous les composants Alignement semi-automatic des roues
Spécifications techniques
  • Réference unique.htl-4010
  • Famille de produitsTelehandlers
  • Groupe de produitsHTL
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Chariots téléscopiques
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_30_30_60
  • Description de l'Uniclass 2015Lifting platforms
  • Code CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Numéro OmniClass23-23 13 11 19
  • Titre OmniClassPlatform Lifts
  • Code CSI UniFormat IIG
  • Titre CSI UniFormat IISITEWORK