Publier vos produits
Model 1011HO2, Wall Mount ADA Touchless Dual Fountain

Model 1011HO2, Wall Mount ADA Touchless Dual Fountain

Traduit par Google,

Modèle 1011HO2, Hi-Lo ADA, fontaine à eau murale sans contact en acier inoxydable, double résistance au vandalisme, avec panneau arrière et voies d'eau 100 % sans plomb. POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT

La fontaine à eau anti-vandalisme sans contact en acier inoxydable Haws 1011HO2 ADA Hi-Lo intègre des électrovannes en acier inoxydable actionnées par capteur et contrôlées par un transformateur pour un fonctionnement mains libres. Un régulateur de pression est utilisé pour ajuster le débit du barboteur en fonction de la pression de l'eau entrante.

  • Ensembles de bols en acier inoxydable de type 304 de calibre 18 montés sur des supports muraux en acier inoxydable de type 304 de calibre 14
  • Les composants résistants au vandalisme comprennent des barboteurs, des bols, des drains et des plaques inférieures
  • Fonctionnement sans contact pour la sécurité et la tranquillité d'esprit
  • Voies navigables 100% sans plomb
  • Délai d'obstruction de 30 secondes pour réduire la falsification du capteur
  • Têtes de barboteur en laiton chromé poli avec flux laminaire anti-giclement intégré éliminant les éclaboussures d'eau
  • Belle finition satinée qui résiste aux taches et à la corrosion
  • La conception « Hi-Lo » permet deux fois plus d'utilisateurs que les fontaines ordinaires et convient aux besoins de différentes hauteurs d'utilisateurs

Le modèle répond à toutes les réglementations fédérales en vigueur pour les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des refroidisseurs d'eau électriques sans plomb selon toutes les définitions connues, y compris NSF/ANSI/CAN 61- Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 et la Federal Safe Drinking Water Act. Le produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ».

Prop 65 Avertissement. Pour les résidents de Californie Avertissement : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.

Spécification
  • Model 1011HO2 Hi-Lo ADA wall mounted motion-activated vandal-resistant drinking fountain shall include dual 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins with integral swirl design, 14 gauge Type 304 Stainless Steel wall brackets, sensor operated stainless steel solenoid valves with 30-second obstruction time-out controlled by a transformer, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panel, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" O.D. (3.2 cm) waste pipes. (P-trap and stop require rear access) REQUIRES MODEL 6700.4 PRICED SEPARATELY.

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-1011HO2
  • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
  • Groupe de produitsWall Mounted Drinking Fountains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)15
  • Largeur (pouces)30
  • Profondeur (pouces)19
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)47
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
  • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Numéro OmniClass23-31 31 00
  • Titre OmniClassDrinking Fountains
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures