Modèle 1202S, refroidisseur d'eau intérieur ADA à montage mural Hi-Lo en acier inoxydable avec vanne électronique et barre de poussée.
La fontaine à eau murale Haws 1202S Hi-Lo est la dernière-née de l'offre d'hydratation la plus complète du secteur. Son design moderne et innovant s'intègre parfaitement aux bureaux, universités et aéroports, ou répond aux besoins fonctionnels d'espaces comme les gymnases scolaires. La conception à double station Hi-Lo permet un accès à la fontaine standard ADA (haut côté gauche et bas côté droit). Les électrovannes à commande électronique par barre de poussée facilitent l'activation, et les barboteurs régulateurs de pression avec protège-dents flexibles en caoutchouc antimicrobien ne nécessitent aucun réglage.
Certifié CSA pour la conformité aux normes NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 et CSA C22.2 n° 120. Conforme aux normes ADA (Americans with Disabilities Act) : ICC A117.1, CSA B651 et aux normes ADA 2010 du ministère de la Justice pour la conception accessible, lorsqu'il est correctement installé. Capacité de refroidissement conforme à la norme ASHRAE 18 de 8,0 gallons par heure d'eau potable à 50 degrés (10 degrés), pour une eau d'entrée à 80 degrés (27 degrés) et une température ambiante à 90 degrés (32 degrés). Les fontaines à eau électriques ne sont ni recommandées ni conçues pour une utilisation en extérieur ou dans les piscines fermées (chlore). Le non-respect de ces conditions peut annuler la garantie.
Avertissement Proposition 65. Pour les résidents de Californie Avertissement : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et/ou des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |