Publier vos produits
Model 3602, Modular Outdoor Double Drinking Fountain
Model 3602, Modular Outdoor Double Drinking Fountain
Model 3602, Modular Outdoor Double Drinking Fountain

    Model 3602, Modular Outdoor Double Drinking Fountain

    Traduit par Google,


    La fontaine à eau sur pied Haws 3602, robuste et résistante au vandalisme, est conforme aux normes ADA et peut être configurée en plusieurs versions avant ou après l'installation. Ce produit est équipé de série de deux stations, avec la possibilité d'ajouter ou de remplacer une fontaine à eau, un remplisseur de bouteilles, une gamelle pour chien et/ou un robinet d'arrosage à tout moment. Elle intègre le seul corps de vanne entièrement en acier inoxydable, usiné dans une barre massive. Son entretien est entièrement possible par l'avant du bouton-poussoir, permettant d'accéder à la cartouche de régulation de l'eau et à la crépine d'alimentation intégrée. Le réglage de la hauteur du jet d'eau est également accessible par l'avant, facilitant ainsi l'entretien sans démontage de la vanne. Ses composants sont résistants au vandalisme pour une durabilité accrue.

    • Des positions d'accoudoirs pour adultes debout, fauteuils roulants et fauteuils roulants pour enfants conformes à l'ADA sont disponibles pour s'adapter à tous les utilisateurs.
    • Les composants anti-vandalisme comprennent les barboteurs, les boutons, les drains et les plaques de fond/d'accès
    • Fabriqué en acier inoxydable robuste avec finition poudrée argent mat
    • Options de couleurs personnalisées disponibles
    • Le bol et la tête du barboteur peuvent être tournés pour répondre aux besoins de localisation
    • Entretien facile avec accès frontal au réglage de la valve et au remplacement de la cartouche
    • Des voies navigables 100 % sans plomb

    Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les normes connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de l'État de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Ce produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de l'État de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ».

    Spécification
    • Model 3602 outdoor, ADA vandal-resistant pedestal drinking fountain shall include a heavy duty stainless-steel pedestal with matte silver powder-coating, two drinking fountain stations, three ADA arm mounting heights to accommodate all users, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant shielded bubbler heads, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated vandal-resistant waste strainers with top-down clean-out access, vandal-resistant access plates, integral mounting feet, and 1-1/2" slip waste. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.haws-3602
    • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
    • Groupe de produitsPedestal Mounted Drinking Fountains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)42.75
    • Largeur (pouces)28
    • Profondeur (pouces)10
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
    • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
    • Numéro OmniClass23-31 31 00
    • Titre OmniClassDrinking Fountains
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures