Publier vos produits
Model 7612, with AXION® MSR Stainless Steel Eye/Face Wash Head

Model 7612, with AXION® MSR Stainless Steel Eye/Face Wash Head

Traduit par Google,

Modèle 7612, douche oculaire escamotable conçue pour être montée sur le côté droit de l'évier, avec tête de douche oculaire/visage en acier inoxydable AXION ® MSR.

Le modèle 7612, monté sur évier ou sur pont, est doté d'un ensemble de tête de lavage des yeux/du visage en acier inoxydable AXION MSR , médicalement acclamé (brevet en instance). Cette conception révolutionnaire à flux inversé est le seul produit sur le marché qui fournit une réponse médicalement supérieure, conforme à tous les protocoles des ambulanciers, des salles d'urgence et des cabinets de médecins, en éliminant les contaminants de la cavité nasale vulnérable. Les collyres traditionnels irriguent du bord extérieur de l'œil vers le nez, où les contaminants peuvent ensuite être évacués dans la cavité nasale par le point lacrymal, le drain naturel de la cavité oculaire. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, cette unité utilise une fonction escamotable afin que la zone reste dégagée pour une utilisation quotidienne.

  • Un couvercle anti-poussière permet au 7612 de rester protégé des débris lorsqu'il n'est pas utilisé
  • Les jets de douche oculaire offrent une ingénierie de flux Zero Vertical Velocity™ avec un flux laminaire uniforme pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés.
  • Nécessite un minimum d'entretien et est équipé d'une carte de test pour enregistrer les tests hebdomadaires
  • La conception à montage latéral permet à l'unité d'être montée du côté droit de l'évier
  • Certifié par CSA pour répondre à la norme ANSI/ISEA Z358.1 pour les équipements de douche oculaire et de douche d'urgence


Acheter des informations sur l'America Act

La grande majorité des produits Haws sont admissibles aux termes de la loi. Cependant, étant donné que différents achats nécessitent souvent des réponses subtilement différentes, Haws recommande que le document spécifique demandant la certification soit envoyé au service client pour une réponse spécifique.

Spécification
  • Model 7612 right sided sink-top mounted eyewash shall include an AXION® MSR stainless steel eye/face wash head with inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control, chrome-plated brass stay-open ball valve equipped with stainless steel ball and stem, swing-away feature when not in use, universal sign, and 1/2" O.D. (1.3 cm) slip-joint inlet.

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-7612
  • Famille de produitsEye Wash Stations
  • Groupe de produitsEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-03-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)10
  • Largeur (pouces)17
  • Profondeur (pouces)3
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011317
  • Nom ETIMWash fountain
  • Nom UNSPSCSafety wash units
  • Code UNSPSC46182402
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash fountain systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Numéro OmniClass23-29 37 13 15
  • Titre OmniClassCombination Emergency Eye Wash Stations
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures