Modèle 8317CTFP, câble 120 VAC chauffé, protégé contre le gel, combinaison douche et douche oculaire/visage, avec alimentation par le haut ou par le bas, et avec douche oculaire/visage et pomme de douche AXION® MSR.
La douche combinée et le lavage des yeux/du visage Haws modèle 8317CTFP à traçage thermique sont dotés de l'ensemble de tête de lavage des yeux/du visage AXION MSR de renommée médicale (brevet en instance). Cette conception révolutionnaire à flux inversé est le seul produit sur le marché qui fournit une réponse médicalement supérieure, conforme à tous les protocoles des ambulanciers, des salles d'urgence et des cabinets de médecins, en éliminant les contaminants de la cavité nasale vulnérable. Les collyres traditionnels irriguent du bord extérieur de l'œil vers le nez, où les contaminants peuvent ensuite être évacués dans la cavité nasale par le point lacrymal, le drain naturel de la cavité oculaire. AXION MSR propose également une nouvelle conception de douche hydrodynamique qui minimise la forte pression physique qui pousse l'eau vers le bord extérieur, rendant la répartition égale sur toute l'empreinte du flux. Une meilleure utilisation de l’eau qui coule dans la douche la rend plus efficace tout en offrant un environnement plus confortable en divisant les jets d’eau en gouttelettes individuelles plus petites. Éliminant pratiquement les accidents, les caractéristiques de sécurité de l'unité comprennent : une vanne de purge à actionneur thermique, une tuyauterie à double enveloppe de câble de thermostat de 120 V, une isolation de 3/4 po (1,9 cm) entourant la tuyauterie et une gaine extérieure protégée contre les UV pour empêcher le gel, ainsi qu'un panneau d'urgence universel. .
- Parfait pour les conditions météorologiques extrêmes descendant jusqu'à -30° F (-34,4° C)
- Les jets de douche oculaire offrent une ingénierie de flux Zero Vertical Velocity™ avec un flux laminaire uniforme pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés.
- La conception universelle permet une alimentation en eau par le haut ou par le bas
- Nécessite un minimum d'entretien et est équipé d'une carte de test pour enregistrer les tests hebdomadaires
- Réduisant le temps d'installation, l'unité entière est pré-construite et entièrement testée sous pression
- Le support de tuyau en acier inoxydable solide et les raccords galvanisés en font un équipement robuste et résistant à la corrosion.
- Classé Classe 1, Div 2, Groupe B, C et D. Code de température T6
Certifié par CSA pour répondre à la norme ANSI/ISEA Z358.1 pour les équipements de douche oculaire et de douche d'urgence. Le modèle est certifié électrique CSA, TYPE 4. (équivalent Nema 4)
Acheter des informations sur l'America Act
La grande majorité des produits Haws sont admissibles aux termes de la loi. Cependant, étant donné que différents achats nécessitent souvent des réponses subtilement différentes, Haws recommande que le document spécifique demandant la certification soit envoyé au service client pour une réponse spécifique.