Publier vos produits
Model 8904, Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash and Body Spray Head

Model 8904, Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash and Body Spray Head

Traduit par Google,

Modèle 8904, douche oculaire/visage montée sur comptoir avec douche oculaire/visage AXION ® MSR et tête de pulvérisation corporelle, avec tuyau vert de 8 pieds (243,8 cm).

Le lave-œil/visage monté sur pont Haws 8904 est doté de l'ensemble de tête de lavage des yeux/visage AXION MSR de renommée médicale (brevet en instance). Cette conception révolutionnaire à flux inversé est le seul produit sur le marché qui fournit une réponse médicalement supérieure, conforme à tous les protocoles des ambulanciers, des salles d'urgence et des cabinets de médecins, en éloignant les contaminants de la cavité nasale vulnérable. Les douches oculaires traditionnelles irriguent du bord extérieur de l'œil vers le nez, où les contaminants peuvent ensuite être évacués dans la cavité nasale par le point lacrymal, le drain naturel de la cavité oculaire. L'unité est activée par une simple opération de levier.

  • Les jets de douche oculaire offrent une ingénierie de flux Zero Vertical Velocity™ avec un flux laminaire uniforme pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés.
  • Le couvercle anti-poussière permet au 8904 de rester protégé des débris lorsqu'il n'est pas utilisé
  • Facilement détecté et entretenu, l'équipement d'urgence est équipé d'un panneau de sécurité et d'une carte de test pour enregistrer les tests hebdomadaires.
  • Le tuyau vert de 8 pieds (243,8 cm) offre une zone de couverture étendue pour optimiser davantage le processus d'irrigation
  • Afin de se conformer aux codes d'État, l'utilisation d'un casse-vide est requise avec toutes les unités de pulvérisation corporelle portatives pour le lavage des yeux et du visage ( Haws propose le modèle SP212).

Certifié par CSA pour répondre à la norme ANSI/ISEA Z358.1 pour les équipements de douche oculaire et de douche d'urgence.

Acheter des informations sur l'America Act

La grande majorité des produits Haws sont admissibles aux termes de la loi. Cependant, étant donné que différents achats nécessitent souvent des réponses subtilement différentes, Haws recommande que le document spécifique demandant la certification soit envoyé au service client pour une réponse spécifique.

Spécification
  • Model 8904 counter-mounted eye/face wash and body spray shall include an AXION® MSR eye/face wash head which features an inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control. The unit shall also include a chrome plated brass stay-open squeeze lever valve, 8 foot (243.8 cm) 250 psi (17.2 bar) green hose with chrome-plated swivel fitting at one end, Noryl plastic deck flange with integral key slot for proper positioning of unit, universal sign, and 1/2" NPT inlet. In order to comply with state codes the use of a vacuum breaker is required with all hand held eye/face wash body spray units (Haws offers model SP212)

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-8904
  • Famille de produitsEye Wash Stations
  • Groupe de produitsEmergency Equipment - Showers & Eyewashes - Laboratory Units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-03-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)104
  • Largeur (pouces)5
  • Profondeur (pouces)2
En rapport
  • Matériel principalCaoutchouc
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSafety wash units
  • Code UNSPSC46182402
  • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Numéro OmniClass23-29 37 13 15
  • Titre OmniClassCombination Emergency Eye Wash Stations

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis