Publier vos produits
Corner Two-Sided Gas Fireplace
Heat & Glo
Archivé

Corner Two-Sided Gas Fireplace

4.0 sur 5 étoiles4.0(8 Avis)

Creative makeover for unused corner

Add the atmosphere of fire into your room in a new way. The Corner Two-Sided gas fireplace brings an unused space to life, either left- or right-facing. It is a novel way to visual punch to tighter spaces.

Features

DIRECT VENT TECHNOLOGY

Removes any fumes or combustion exhaust efficiently and effectively from your home.

TWO-SIDED VIEWING

Expands your viewing of the fire from two rooms at once and adds multiple design possibilities.

Spécification
  • ModelCorner Gas Fireplace L/R-COR
    Framing Width40"
    Framing Depth24"
    Framing Height38-1/8"
    BTU/hr Input38,000 (NG); 35,500 (LP)
    Viewing Area33 x 21-5/8"
Spécifications techniques
  • Réference unique.corner-gas-fireplace
  • Famille de produitsFireplaces
  • Groupe de produitsGas Fireplaces
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Nom UNSPSCSpace heaters
  • Code UNSPSC40101819
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
  • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Numéro OmniClass23-19 17 15
  • Titre OmniClassGas Fireplace
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment