Publier vos produits
Classic base mouldings & trim (Moderne Tile by Heritage Tile)

Classic base mouldings & trim (Moderne Tile by Heritage Tile)

Traduit par Google,



La Collection Moderne
  • Conçue dans l'esprit du mouvement Streamline Moderne dans le design américain, notre collection de carreaux Moderne établit la norme pour les carreaux traditionnels avec une forme classique polyvalente, abordable et robuste.
  • Évocateur d'une époque et d'un lieu en Amérique où la qualité et le savoir-faire comptaient. Conçue comme un système complet d'éléments de champ, de moulures, de moulures et d'accessoires, la collection Moderne Tile offre un style distinctif et une valeur supérieure.
  • Avec la collection de carreaux Moderne, le carrelage traditionnel est ramené à l'essentiel avec une forme de carrelage simple et simplifiée pour une installation sans effort et des résultats exceptionnels.
  • Moderne Tile est une exclusivité Heritage Tile, la tuile de l'époque. Visitez www.ModerneTile.com pour plus d'informations.



L'ensemble contient les éléments suivants :

Tuile classique de champ et de doublure

MD36FT0 Tuile de terrain 3" x 6"

MD33FT0 Tuile de terrain 3" x 3"

MD66FT0 Tuile de terrain 6" x 6"

MD06LN0 Doublure plate 1/2" x 6"

MD06LN0 Bullnose plat 1/2" x 6"                       

Garniture de surface conventionnelle

MD36SB03 Bullnose 3" x 6" - court

MD36SB06 Bullnose 3" x 6" - long

MD66SB06 Nez arrondi 6" x 6"

MD33DB3 Bullnose en coin descendant de 3" x 3"

MD66DB6 Bullnose en coin descendant de 6" x 6"

Moulures et garnitures traditionnelles

MD26TC0 Moulure de garde-boue traditionnelle 2" x 6"

MD02TC0 Bouchon traditionnel 2" - coin extérieur

MD02TC00 Bouchon traditionnel 2" - coin intérieur

MD22TC0 Boue-boue traditionnel 2" - coin bas

MD22TC00 Capuchon de boue traditionnel 2" - coin supérieur

Moulures et garnitures de capuchon classiques

MD26MC00 Moulure de corniche Moderne 2" x 6"

MD22MC01 Moulure de corniche Moderne 2" x 2" - coin extérieur

MD26RC00 Moulure de capuchon Regent 2" x 6"

MD22RC01 Moulure de couronnement Regent 2" x 2" - coin extérieur

Moulures et garnitures de base classiques

MD66RB00 Moulure de base droite romaine 6" x 6"

MD06RB01 Moulure de base droite romaine 6" - coin extérieur

MD66TB00 Moulure de base à gorge traditionnelle 6" x 6"

MD06TB01 Moulure de base à gorge traditionnelle 6" - coin extérieur

Doublure décorative et tuile de bordure

MD06DL00 Doublure de dôme 1/2" x 6"

MD06BL00 Doublure de bourrelet 5/8" x 6"

MD06PL00 Doublure pyramidale 5/8" x 6"

MD16DL00 Doublure de dôme 1-1/8" x 6"

MD26CL00 Doublure classique 2" x 6"

MD26XL00 Doublure transversale 2" x 6"

MD26DL00 Doublure déco 2" x 6"

MD26RL00 Doublure nervurée 2" x 6"

MD26WL00 Doublure ondulée 2" x 6"

Luminaires en céramique intégrés

MD36SD00 Porte-savon encastré 3" x 6"

MD36RH00 Crochet à peignoir 3" x 6"

MD36TB00 Extrémités de porte-serviettes de 3 po x 6 po [vendues par paire] tige non incluse

MD36SS00 Supports d'étagère 3" x 6" [vendus par paire] étagère non incluse

MD66SD00 Porte-savon encastré 6" x 6"

MD66PH00 Porte-papier encastré 6" x 6"

Plaques de recouvrement en céramique coordonnées

MD1C82SX Plaque de recouvrement d'interrupteur standard simple 3,5" x 5"

MD1C830X Plaque de couverture de sortie simple duplex 3,5" x 5"

MD1C84RX 3,5" x 5" simple GFI/plaque de couverture d'interrupteur à bascule

MD2C85SS Plaque de recouvrement d'interrupteur standard double 5" x 5"

MD2C86S0 5" x 5" double interrupteur et plaque de couverture de combinaison de sortie double

MD2C89RR Plaque de recouvrement double GFI/interrupteur à bascule 5" x 5"

MD2C94SR Interrupteur double 5" x 5" et plaque de couverture combinée GFI/interrupteur à bascule

MD3C92SS Plaque de recouvrement d'interrupteur triple standard 6-7/8" x 5"

MD3C93RR 6-7/8" x 5" triple GFI/plaque de couverture d'interrupteur à bascule

Spécifications techniques
  • Réference unique.heritage_tile-moderne_classic_base
  • Famille de produitsWall Tiles
  • Groupe de produitsThe Moderne Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-05-19
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord