Histoire du produit
La chaise Aeron ne s'est pas retrouvée dans la collection permanente du Museum of Modern Art simplement parce qu'elle a l'air cool. Bien que ce soit le cas. Son apparence n'est que le début. Aeron s'adapte à la fois à la personne assise et à l'environnement. Il s'adapte naturellement à presque toutes les morphologies et est recyclable à 94 %. Même si c'est noir, c'est vert.
• Matériaux recyclés
• DESIGN REMASTERISÉ - Alors que sa forme emblématique est restée en grande partie inchangée, la chaise Aeron a été remasterisée à partir des roulettes. Avec l'aide de Don Chadwick, le co-concepteur original de la chaise, Herman Miller a mis à jour Aeron pour intégrer plus de 20 ans de recherche sur la science de l'assise, ainsi que des progrès dans les matériaux, la fabrication et la technologie.
• MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ - Sur le siège et le dossier à suspension en élastomère 8Z Pellicle d'Aeron, huit zones latitudinales de tension variable vous enveloppent lorsque vous êtes assis, offrant un plus grand confort et un soutien ergonomique. La nouvelle pellicule 8Z permet également à la chaleur corporelle de passer à travers pour aider à maintenir une température de peau uniforme et confortable.
• REFROIDIT ET VENTILE - S'asseoir dans une position réduit l'action de pompage naturelle des muscles qui fournissent les nutriments à la colonne vertébrale. Cependant, lorsque vous êtes assis dans Aeron, l'inclinaison permet au fauteuil de se déplacer de manière transparente avec votre corps, de sorte que le passage entre les postures avant et inclinée est fluide et équilibré sur toute la plage d'inclinaison.
• DES TAILLES POUR CHAQUE CORPS - Avec des chaises, une taille ne convient pas à tout le monde. Basé sur une approche de conception de bout en bout, Aeron est disponible en trois tailles (A, B et C) pour fournir un ajustement inclusif qui offre le même niveau de confort à la plus grande gamme de types de corps anthropométriques de n'importe quelle chaise de bureau.
• SOUTIEN ERGONOMIQUE - Pour les personnes assises dans Aeron, la conception à performances croisées signifie que la chaise ergonomique s'adapte pleinement à la plus large gamme possible d'activités et de postures que les gens adoptent pendant le travail, de la concentration intense tournée vers l'avant à l'inclinaison détendue et contemplative.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |