Publier vos produits
Distributeur papier WC HEWI
Distributeur papier WC HEWI
Distributeur papier WC HEWI
Distributeur papier WC HEWI
Distributeur papier WC HEWI
    HEWI

    Distributeur papier WC HEWI

    Distributeur papier pour WC Système 162 - support en forme de U double, ouvert vers la droite - rabattable - en acier inoxydable de haute qualité, chromé - largeur 137 mm, hauteur 110 mm, diamètre 15 mm - pour montage mural, fixation cachée - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.162-21-10040
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsToilet roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)112
    • Largeur (mm)137
    • Profondeur (mm)21
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010553
    • Nom ETIMToilet roll holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units