Publier vos produits
Grand porte-rouleau WC HEWI, 477-21-60098
Grand porte-rouleau WC HEWI, 477-21-60098
Grand porte-rouleau WC HEWI, 477-21-60098
    HEWI

    Grand porte-rouleau WC HEWI, 477-21-60098

    Grand porte-rouleau WC de la série 477 - boîtier de forme rectangulaire avec de grands arrondis - pour loger un grand rouleau de papier WC standard avec un diamètre de 250 - 320 mm - indicateur de niveau de remplissage à l'avant - protection contre les abus par verrouillage - pour montage mural - largeur 360 mm, - hauteur 364 mm et profondeur 147 mm - possibilité d'extension avec le carrousel 900.21.E01 - corps en polyamide brillant dans la couleur HEWI 98 (blanc de sécurité) - cadre / ouverture de sortie en polyamide brillant selon le nuancier HEWI (couleurs Premium moyennant un supplément) - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-21-60098
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsToilet roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)364
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)147
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010553
    • Nom ETIMToilet roll holder
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units