Publier vos produits
Poignées d'appui HEWI, 477-31-100
Poignées d'appui HEWI, 477-31-100
Poignées d'appui HEWI, 477-31-100
    HEWI

    Poignées d'appui HEWI, 477-31-100

    Poignée d'appui de la série 477 - barre coudée à angle droit aux extrémités, avec rosaces de fixation - pour s'appuyer et se tenir en toute signalisation dans la baignoire - la barre se fixe au mur par des rosaces - fixation avec rosaces - largeur 250 mm (entraxe), profondeur 85 mm et diamètre 28 mm, diamètre de rosace de 60 mm - en polyamide de haute qualité, par selon nuancier HEWI - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-31-100
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsShower grab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)310
    • Profondeur (mm)85
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_02
    • Description de l'Uniclass 2015Accessible baths
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units