Publier vos produits
Crochet double mural HEWI, ø 50 mm, 477-90-025
Crochet double mural HEWI, ø 50 mm, 477-90-025
Crochet double mural HEWI, ø 50 mm, 477-90-025
    HEWI

    Crochet double mural HEWI, ø 50 mm, 477-90-025

    Double crochet mural de la série 477 - crochet double avec rosace de fixation - sert à suspendre du linge et d'autres accessoires - diamètre de rosace de 50 mm - 44 mm de profondeur - en polyamide de haute qualité, par selon nuancier HEWI - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-90-025
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsHooks, Walking aid holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)44
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010552
    • Nom ETIMTowel hook
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Numéro OmniClass23-21 15 19 13
    • Titre OmniClassCoat Hooks