Publier vos produits
Support de douche mobile HEWI, 700-33-00000
Support de douche mobile HEWI, 700-33-00000
Support de douche mobile HEWI, 700-33-00000
    HEWI

    Support de douche mobile HEWI, 700-33-00000

    Coulisseau de douche mobile S 700 - pour les barres de maintien pour douche et baignoire et les barres de maintien coudées avec coulisseau de douche - compatible avec les douches à main de différentes marques - peut être installé a posteriori sur des systèmes de barres horizontales d'un diamètre de 33 mm - s'installe sans outils - adaptateur conique permettant d'accrocher plus facilement la douchette - 47 mm de haut, 31 mm de large, 72 mm de profondeur - en polyamide ultra-brillant selon le nuancier HEWI (couleurs Premium moyennant un supplément) - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.700-33-00000
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower head rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)47
    • Largeur (mm)30
    • Profondeur (mm)72.4
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units