Publier vos produits
Tringle à rideau HEWI, 1000 mm, 700-34-40060
Tringle à rideau HEWI, 1000 mm, 700-34-40060
Tringle à rideau HEWI, 1000 mm, 700-34-40060
    HEWI

    Tringle à rideau HEWI, 1000 mm, 700-34-40060

    Tringle à rideau, S 700 - tringle droite avec anneaux pour rideau - en acier inoxydable de haute qualité, peint par poudrage selon le nuancier HEWI (couleurs Premium moyennant un supplément) - 10 anneaux de rideau y compris - Longueur : 1 000 mm - largeur recommandée du rideau : 1 200 mm - diamètre de barre 25 mm, Diamètre de la rosette : 70 mm - peut être raccourcie aux extrémités jusqu'à 200 mm - avec matériel de fixation inoxydable et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.700-34-40060
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower curtain rail
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011493
    • Nom ETIMShower curtain rail
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Numéro OmniClass23-31 17 27
    • Titre OmniClassShower Curtains

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie