Publier vos produits
Barre d'appui relevable HEWI, avec touche commande de chasse d'eau (radioélectrique), 850 mm, droite, 700-50-00800
Barre d'appui relevable HEWI, avec touche commande de chasse d'eau (radioélectrique), 850 mm, droite, 700-50-00800
Barre d'appui relevable HEWI, avec touche commande de chasse d'eau (radioélectrique), 850 mm, droite, 700-50-00800
    HEWI

    Barre d'appui relevable HEWI, avec touche commande de chasse d'eau (radioélectrique), 850 mm, droite, 700-50-00800

    barre d'appui relevable, S 700 - deux barres parallèles, disposés les uns au-dessus des autres, des tiges reliées entre elles par un coude de raccordement - avec déclenchement de rinçage sans fil version droite - peut être rabattu vers le haut et, en position rabattue, vers le bas de manière contrôlée - Le bouton bleu (symbole d'une vague) sert à déclencher la chasse d'eau des WC - Fréquence d'émission : 868 MHz et Bluetooth (2,4 GHz) - compatible avec les systèmes de chasse d'eau sans fil pour WC de Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE et Grohe - saillie 850 mm, hauteur 260 mm et largeur 79 mm, Diamètre du tube : 33 mm - en polyamide ultra-brillant selon le nuancier HEWI (couleurs Premium moyennant un supplément) - avec un, insert en acier anti-corrosion et plaque murale en polyamide avec insert en acier - pour le montage avec le matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour différents types de murs (à commander séparément) - Le schéma de perçage est identique à celui des barres d'appui relevables fixées au mur S 801 - bande d'étanchéité fournie pour étanchéifier les points de fixation - testé jusqu'à 150 kg lorsqu'il est utilisé avec le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé de l'utilisateur : 150 kg - Kit de rééquipement comprenant le distributeur de papier WC 700.50.00000 et les pieds escamotables 950.50.021XA et 950.50.023XA, pouvant être installé a posteriori - conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux - satisfait aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 et SIA 500 - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.700-50-00800
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged and stationary support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)260
    • Largeur (mm)79
    • Profondeur (mm)850
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars