Publier vos produits
Barre de maintien coudée WARM TOUCH, 801-22-10050
Barre de maintien coudée WARM TOUCH, 801-22-10050
Barre de maintien coudée WARM TOUCH, 801-22-10050
Barre de maintien coudée WARM TOUCH, 801-22-10050
    HEWI

    Barre de maintien coudée WARM TOUCH, 801-22-10050

    Barre de maintien coudée de la série 801 - en polyamide de haute qualité à revêtement optique chromé, au toucher chaud - disposés verticalement et horizontalement, assemblées à angle droit avec rosaces de fixation en acier - sert à se tenir et à s'appuyer - avec un, noyau en acier protégé contre la corrosion - longueur horizontale 300 mm, longueur verticale 600 mm - profondeur 89 mm, distance libre au mur 56 mm, diamètre de barre 33 mm, diamètre de rosace de 70 mm - Montage au mur avec matériel de fixation spécifique au mur et rosaces de HEWI - peut être monté à gauche ou à droite - testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - Kit de rééquipement distributeur de papier WC 801.50.011 et kit de rééquipement déclenchement du rinçage des WC (radio) 801.50.060 pouvant être installé ultérieurement - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-22-10050
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsL-shaped support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)670
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)89
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing