Publier vos produits
Barre avec coulisseau de douche HEWI
Barre avec coulisseau de douche HEWI
Barre avec coulisseau de douche HEWI
    HEWI

    Barre avec coulisseau de douche HEWI

    Barre avec coulisseau de douche de la série 801 - barre verticale coudée à angle droit aux extrémités à l'aide de rosaces de fixation en acier, avec support de douche - entraxe 900 mm - 89 mm de profondeur, diamètre de barre 33 mm, diamètre de rosace 70 mm - compatible avec les douchettes de différents fabricants - coulisseau de douche inclinable et réglable en hauteur par traction ou pression sur un levier - zone fonctionnelle du support de pomme de douche en polyamide brillant de haute qualité - adaptateur conique le support de douche permettant d'accrocher plus facilement la douchette - avec cœur en acier inoxydable continu - montage au mur avec matériel de fixation spécifique pour le mur et rosace de HEWI - en polyamide mat de haute qualité dans les couleurs HEWI 99 (blanc pur), 98 (blanc de sécurité), 97 (gris clair), 95 (gris souris) et 92 (gris anthracite)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-33B110
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower head rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)970
    • Largeur (mm)104
    • Profondeur (mm)134
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010140
    • Nom ETIMSliding rod
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units