Publier vos produits
Distributeur de savon liquide avec support HEWI
Distributeur de savon liquide avec support HEWI
Distributeur de savon liquide avec support HEWI
Distributeur de savon liquide avec support HEWI
    HEWI

    Distributeur de savon liquide avec support HEWI

    Distributeur de savon avec support Système 900 - convient pour l'utilisation dans le lavabo - support mural cylindrique - support en métal, chromage de haute qualité - support recouvert d'un film de protection à l'intérieur pour garantir une position sûre, définie et contre les dommages de l'insert en verre - 180 mm de haut, 84 mm de profondeur, diamètres 71 mm - distributeur de savon en verre de cristal satiné, de haute qualité - tête de pompe chromée de haute qualité - volume env. 200 ml - pour montage mural, fixation cachée - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-06-00040
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)71
    • Profondeur (mm)98
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers