Publier vos produits
Porte-serviette HEWI, 900-09-00260
Porte-serviette HEWI, 900-09-00260
Porte-serviette HEWI, 900-09-00260
    HEWI

    Porte-serviette HEWI, 900-09-00260

    Anneau porte-serviettes du système 900 - anneau porte-serviettes fermé, rectangulaire - sert à suspendre les serviettes et autres vêtements - l'anneau est pivotant - en acier inoxydable de qualité supérieure, thermolaqué dans les couleurs HEWI DX (blanc mat profond), DC (noir mat profond) et SC (gris foncé nacré mat profond) - largeur 230 mm, hauteur 130 mm, ø 15 mm - pour montage mural, fixation cachée - matériel de fixation inoxydable HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-09-00260
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsTowel rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)130
    • Largeur (mm)230
    • Profondeur (mm)21
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010551
    • Nom ETIMTowel holder
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units