Publier vos produits
Ensemble brosse WC avec couvercle HEWI, 900-20-00140
Ensemble brosse WC avec couvercle HEWI, 900-20-00140
Ensemble brosse WC avec couvercle HEWI, 900-20-00140
    HEWI

    Ensemble brosse WC avec couvercle HEWI, 900-20-00140

    Ensemble brosse WC avec couvercle du système 900 - ensemble brosse WC composé d'un support, d'un pot à brosse pour WC et d'une brosse pour WC - remplacement de la tête de brosse par une fermeture à baïonnette - cuvette intérieure amovible pour le nettoyage - en métal, chromé - diamètre 89 mm, hauteur 438 mm, profondeur 106 mm - pour montage mural, fixation cachée - matériel de fixation inoxydable HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-20-00140
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsToilet brushes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)438
    • Largeur (mm)89
    • Profondeur (mm)106
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010555
    • Nom ETIMLavatory brush set
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units