Publier vos produits
Brosse WC avec couvercle HEWI
Brosse WC avec couvercle HEWI
Brosse WC avec couvercle HEWI
    HEWI

    Brosse WC avec couvercle HEWI

    Brosse pour WC avec couvercle - brosse pour WC avec couvercle en acier inoxydable et tête de brosse interchangeable - convient pour l'ensemble brosse pour WC 900.20.001XA - manche et couvercle en acier inoxydable brossé mat - tête de brosse en polyamide noir avec poils gris anthracite - diamètre 76 mm - remplacement de la tête de brosse à l'aide d'une fermeture à baïonnette
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-20-020XA
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsToilet brushes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)426
    • Largeur (mm)89
    • Profondeur (mm)89
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011192
    • Nom ETIMLavatory brush for set
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units