Publier vos produits
Barre avec coulisseau de douche magnétique HEWI, 900-33M03040
Barre avec coulisseau de douche magnétique HEWI, 900-33M03040
Barre avec coulisseau de douche magnétique HEWI, 900-33M03040
    HEWI

    Barre avec coulisseau de douche magnétique HEWI, 900-33M03040

    Barre avec coulisseau de douche, Système 900 - barre verticale avec supports en direction du mur, rosaces de fixation et supports de douche magnétiques - entraxe 600 mm, profondeur 85 mm - diamètre de barre 25 mm, épaisseur du tube 1,5 mm, diamètre de rosace de 70 mm - en acier inoxydable de haute qualité, chromé - avec support de douche magnétique en acier inoxydable de haute qualité, chromé - compatible avec les douchettes de différents fabricants - utilisation simple et intuitive d'une seule main - le support de douche peut être déplacé en continu, fixation automatique par des aimants - mécanisme de serrage inusable - le logement conique du support de douche peut être incliné en continu - avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour le montage mural - possibilité d'étanchéification supplémentaire des points de perçage avec un élément d'étanchéité (compris dans la livraison)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-33M03040
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsShower head rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)670
    • Largeur (mm)103
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC010140
    • Nom ETIMSliding rod
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing