Publier vos produits
Barre avec coulisseau de douche magnétique HEWI, 900-33M03260
Barre avec coulisseau de douche magnétique HEWI, 900-33M03260
Barre avec coulisseau de douche magnétique HEWI, 900-33M03260
    HEWI

    Barre avec coulisseau de douche magnétique HEWI, 900-33M03260

    Barre avec coulisseau de douche, Système 900 - barre verticale avec supports en direction du mur, rosaces de fixation et support de douche magnétique - entraxe 1100 mm, profondeur 85 mm - diamètre de barre 25 mm, épaisseur du tube 1,5 mm, diamètre de rosace de 70 mm - en acier inoxydable de haute qualité, revêtu par poudre dans les couleurs HEWI VH (blanc mat profond), CV (noir mat profond) et ER (gris foncé nacré mat profond) avec un revêtement en poudre de la même couleur., support de douche magique - convient aux douchettes de différents fabricants - utilisation simple et intuitive d'une seule main - le support de douche peut être déplacé en continu, fixation automatique par des aimants - mécanisme de serrage sans usure - le logement conique du support de douche peut être incliné en continu - avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour le montage mural - possibilité d'étanchéification supplémentaire des points de perçage avec un élément d'étanchéité (compris dans la livraison)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-33M03260
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsShower head rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1170
    • Largeur (mm)103
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC010140
    • Nom ETIMSliding rod
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing