Publier vos produits
Barre de maintien HEWI pour douche, avec barre à support réglable (ADA)
Barre de maintien HEWI pour douche, avec barre à support réglable (ADA)
Barre de maintien HEWI pour douche, avec barre à support réglable (ADA)
    HEWI

    Barre de maintien HEWI pour douche, avec barre à support réglable (ADA)

    Main courante de douche avec barre de maintien avec coulisseau de douche, système 900 - barres verticales et horizontales, assemblées à angle droit, avec rosaces de fixation et support de douche - avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (pour le montage) - version droite - longueur verticale 49 pouces 3/16 (1250 mm), longueurs horizontales (montage en coin) 37 pouces 5/16 (947 mm) et 25 pouces 1/2 (647 mm), profondeur 2 pouces 3/4 (70 mm) - diamètre des barres 1 1/4 pouce (32 mm), épaisseur de la barre 1/16 pouce (2 mm), diamètre des rosaces 2 3/4 pouces (70 mm) - charge admissible jusqu'à 330 lbs (150 kg) - en acier inoxydable de haute qualité, brossé mat - support de douche en polyamide mat de haute qualité dans les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) et 92 (gris anthracite) - compatible avec les douchettes de différents fabricants - support de douche inclinable en continu et réglable en hauteur en actionnant un grand bouton - adaptateur conique le support de douche permettant d'accrocher plus facilement la douchette - nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant - avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage - satisfait aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-35-361XA
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsShower grab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1320
    • Largeur (mm)982
    • Profondeur (mm)682
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing