Publier vos produits
Barre d'appui relevable HEWI, 900-50B217XA
Barre d'appui relevable HEWI, 900-50B217XA
Barre d'appui relevable HEWI, 900-50B217XA
    HEWI

    Barre d'appui relevable HEWI, 900-50B217XA

    Barre d'appui relevable, système 900 - avec zone de préhension horizontale et arrondie - peut être utilisée pour se tenir, se soutenir et se soulever - peut être rabattue vers le haut et lentement vers le bas - articulation durablement mobile, nécessitant peu d'entretien, préréglée en usine - saillie 700 mm, 259 mm de hauteur et 78 mm de largeur, diamètre de la barre 33 mm - charge max. 100 kg - plaque murale et support en plastique de haute qualité dans les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) et 92 (gris anthracite) - barre supérieure en métal, effet acier inoxydable - pour le montage avec du matériel de fixation HEWI inoxydable et certifié pour différentes constructions murales (à commander séparément) - la bande d'étanchéité pour l'étanchéification des points de fixation est comprise dans la livraison - produit conformément au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-50B217XA
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged and stationary support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)259
    • Largeur (mm)78
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars