Publier vos produits
Cache pour plaque de montage, 900-51-00260
Cache pour plaque de montage, 900-51-00260
Cache pour plaque de montage, 900-51-00260
    HEWI

    Cache pour plaque de montage, 900-51-00260

    Cache pour plaque de montage des sièges mobiles Système 900 - cache rectangulaire - permet, au moyen d'un système simple d'accroche, de dissimuler la plaque de montage prémontée - largeur 163 mm, hauteur 109 mm, profondeur 13 mm - panneau avant acier protégé contre la corrosion de haute qualité, doté d'un revêtement en poudre dans la couleur HEWI CV (noir mat profond) avec cadre du cache en polyamide noir mat ou d'un revêtement en poudre dans la couleur HEWI AS (blanc mat profond) avec cadre du cache en polyamide blanc mat
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-51-00260
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSeats and Stools
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)109
    • Largeur (mm)163
    • Profondeur (mm)13
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC012353
    • Nom ETIMAccessories bathroom accessories
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats