Publier vos produits
Siège relevable pour baignoires HEWI (ADA)
Siège relevable pour baignoires HEWI (ADA)
Siège relevable pour baignoires HEWI (ADA)
    HEWI

    Siège relevable pour baignoires HEWI (ADA)

    Siège de baignoire relevable (USA) - en acier inoxydable de qualité supérieure avec assise en HPL d'un seul tenant, vissée par en dessous - pour une assise sûre dans la zone de la baignoire - peut être relevé - fixation murale en acier inoxydable - les freins nécessitant peu d'entretien du siège de douche permettent à l'assise de rester en position verticale lorsque le siège est relevé - les surfaces permettent un nettoyage facile et hygiénique - 14 15/16 pouces (380 mm) de large et 29 pouces (737 mm) de profondeur - avec matériel de fixation pour la fixation sur des parois creuses avec double renfort en bois composé de deux panneaux d'aggloméré ou de bois dur de 2 pouces x 12 pouces assemblés avec un panneau d'aggloméré de 1/2 pouce x 12 pouces - charge maximale 450 lbs (204 kg) - répond aux exigences de la norme ADA 2010 et de la norme ICC/ANSI A117.1-2017 - envoi uniquement possible sur palette
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-51-213XA
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)73
    • Largeur (mm)412
    • Profondeur (mm)737
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010872
    • Nom ETIMShower seat
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats