Publier vos produits
Siège relevable HEWI
Siège relevable HEWI
Siège relevable HEWI
    HEWI

    Siège relevable HEWI

    Siège relevable avec support mural, système 900 - construction composée d'une console murale, d'un étrier, d'une console d'assise et d'une surface d'assise - surface d'assise antidérapante en plastique structuré dans les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé) - support mural et étrier en plastique de haute qualité dans les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé), assortis à la surface d'assise - un support mural supplémentaire permet d'augmenter l'espace pour les jambes car aucun pied n'est nécessaire - la forme légèrement incurvée de la surface d'assise définit la position assise et assure un soutien confortable - l'assise peut être rabattue vers le haut de manière compacte - profondeur lorsque l'assise est rabattue de 44 mm - articulation durablement mobile, nécessitant peu d'entretien - charge max. 150 kg - 350 mm de largeur, 370 mm de profondeur et 230 mm de hauteur - surface d'assise 350 mm de largeur et 340 mm de profondeur - pour le montage avec du matériel de fixation HEWI inoxydable et certifié pour différentes constructions murales (à commander séparément) - les bandes et disques d'étanchéité destinés à sceller les points de fixation conformément à la norme DIN 18534 sont inclus dans la livraison
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-51B21590
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSeats and Stools
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)370
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010872
    • Nom ETIMShower seat
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats