Publier vos produits
Distributeur de rouleaux de papier électronique HEWI SENSORIC
Distributeur de rouleaux de papier électronique HEWI SENSORIC
Distributeur de rouleaux de papier électronique HEWI SENSORIC
    HEWI

    Distributeur de rouleaux de papier électronique HEWI SENSORIC

    Distributeur de rouleaux de papier électronique - corps de base cubique avec socle mural renfoncé - sert de support pour des rouleaux de papier standard avec déroulement extérieur, largeur max. du rouleau 210 mm, diamètre max. du rouleau 200 mm, diamètre de la bobine 38 mm - indicateur de niveau de remplissage sur le côté - remplacement facile des rouleaux de papier - avec indicateur pour le remplacement des piles - sortie automatique du papier au niveau du lavabo après avoir déchiré le papier - longueur de papier 250 mm - bord de coupe intégré - protection contre un mauvais usage par verrouillage - ne nécessite aucun entretien - 322 mm de large, 415 mm de haut et 210 mm de profondeur, socle mural 15 mm - pour montage mural - en acier inox de qualité, surface blanche - ouverture de sortie en matière synthétique de haute qualité, chromée - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus - piles (D - Mono - LR20 - 1,5 V / 4 pièces) non comprises dans la livraison - possibilité d'équipement pour le branchement au secteur 950.06.E01 - marquage CE et UKCA des CEM 2014/30/UE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-06-556
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsPaper dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)419
    • Largeur (mm)322
    • Profondeur (mm)226
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010593
    • Nom ETIMPaper dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers